Range of products
    Linergy
    product name
    Linergy TA
    product or component type
    Клемен блок
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Съвместимост на продуктите
    Спомагателни връзки
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Квадратен
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    Номинален работен ток
    12 A (40 °C) при 250 V AC в съответствие с IEC
    20 A (40 °C) при 300 V AC в съответствие с UL
    Затягащ момент
    0,5…0,6 N.m
    Свързване - клеморед
    Вход: Винтова клема 10 0,2…4 mm² Твърд Без
    Изход: Вадещи се клеми на винтове 20 0,2…4 mm² Гъвкав С
    Проводим материал
    Мед
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    50 mm
    Широчина
    65 mm
    Дълбочина
    50 mm
    тегло на продукта
    0,12 kg
    Цвят
    Светло сив (RAL 7035)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LINERGY TA AUXIL.TERM.BLK 10 IN/20 OUT (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 1.2 MB
    Дата 18-7-14
    Размер 399.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04228: Linergy TA auxiliaries terminal block 10 in/20 out (Версия 2.0)
    Access.\Wiring circulation\Terminal block for auxiliary wiring Ref. 04228 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    mob part deco plate MCC 50mm (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 5.8 MB
    mob part deco plate MCC 100mm (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 6.1 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB