Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma G Табло
    Степен на защита IP
    IP30
    product or component type
    Partition
    Специфично приложение на продукта
    За разделяне на вертикален шинопровод
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Изолационни аксесоари
    кубично разделяне форма
    Форма 2
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Вертикална
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    1680 mm
    тегло на продукта
    1.97 kg
    Цвят
    Бял RAL 9001
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Inter-cubicle partition (Версия 1.0)
    Дата 18-10-17
    Размер 21.6 MB
    Дата 18-10-17
    Размер 144.9 MB
    Vertical partition (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 74.1 KB
    V.PARTITION (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 667 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 415.3 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)