Обхват
    Prisma
    product name
    Prisma G Табло
    product or component type
    Partition
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Изолационни аксесоари
    cubicle partitioning form
    Форма 2
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Хоризонтал
    installation description
    Wall-mounted duct 300 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Широчина
    300 mm
    тегло на продукта
    0,46 kg
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 04332: horizontal partition W300 Prisma G IP30/IP55 (Версия 2.0)
    HZ.PARTITION FOR DUCT (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 351.5 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 285.3 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    1.2 - Prisma G IP 30 - Floor standing / Prisma Pack 250 (Версия 01)
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 19-3-20
    Размер 7.4 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 19-5-23
    Размер 4.8 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)