Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy FC
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Захранващо устройство
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Брой устройства
    3 (4P)
    Предоставено оборудване
    Сглобяема гъвкава връзка към Linergy шинопроводи
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Cubicle - width: 650 mm
    инсталирано устройство
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Описание на полюсите
    4P
    Начин на инсталация
    Хоризонтал
    Монтажна подпора
    На прекъсвач
    [Ue] Изолационно напрежение
    750 V AC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    675 A при 40 °C
    Устойчивост на ток на късо съединение
    85 kA
    [Ue] номинално работно напрежение
    440 V
    Максимален ток на устойчивост
    35 kA
    I²t на активация
    25000000 A².s
    Допустим ток
    675 A при 40 °C
    615 A at 60 °C
    570 A at 70 °C
    Свързване - клеморед
    Захранване: flexible bars (#N/A) , 32 x 5 mm
    Изводи: plug in (#N/A) , 3 outgoers
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    дължина
    450 mm
    Височина
    130 mm
    Широчина
    250 mm
    Дълбочина
    130 mm
    тегло на продукта
    8 kg
    Цвят
    Черен
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    KEMA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LINERGY FC D.BLK /NSX250 4P TOG/FIX+CONN (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 10.3 MB
    Дата 18-7-14
    Размер 206.2 KB
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 4P toggle/fixed+connection (Версия 1.0)
    POLYPACT 4P WITHOUT CONNECTION (Версия 1.0)
    Дата 13-9-23
    Размер 682.5 KB
    Дата 13-9-23
    Размер 247.4 KB
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 4P toggle/fixed+connection (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 3.7 MB
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Версия 00)
    Дата 18-5-25
    Размер 4.2 MB
    M.PL.3-4 V.WITHD.NS250 POLYP. (Версия 00)
    Дата 18-6-8
    Размер 3.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB