Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Linergy FC разпределителен блок за compact NSX250 3P фиксиран без връзки

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy FC
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Брой устройства
    4 (3P)
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 650 mm
    installed device
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX100...160 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: plug-in NSX250 Без direct front rotary handle - вертикална
    Compact: plug-in NSX100...160 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX250 Без motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX100...160 Без щифт - вертикална
    Compact: plug-in NSX250 Без щифт - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С motor mechanism - вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX100...160 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: plug-in NSX250 С direct front rotary handle - вертикална
    Compact: plug-in NSX100...160 С motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX250 С motor mechanism - вертикална
    Compact: plug-in NSX100...160 С щифт - вертикална
    Compact: plug-in NSX250 С щифт - вертикална
    Описание на полюсите
    3P
    Начин на инсталация
    Хоризонтал
    Монтажна подпора
    На прекъсвач
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    800 A при 40 °C
    Устойчивост на ток на късо съединение
    85 kA
    [Ue] номинално работно напрежение
    440 V
    Максимален ток на устойчивост
    35 kA
    I²t при активиране
    25000000 A².s
    Допустим ток
    800 A при 40 °C
    725 A при 60 °C
    675 A при 70 °C
    Свързване - клеморед
    Изводи: plug in (phase) , 4
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    дължина
    450 mm
    Височина
    130 mm
    Широчина
    250 mm
    Дълбочина
    130 mm
    тегло на продукта
    6 kg
    Цвят
    Черен
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    KEMA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Информация за излизане от употреба
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P fixed W/O connection (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for 04407: Linergy FC distribution block for compact NSX250 3P fixed w/o connection (Версия 2.0)
    POLYPACT 3P WITHOUT CONNECTION (Версия 1.0)
    Дата 13-9-23
    Размер 488 KB
    Дата 13-9-23
    Размер 228.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 3.7 MB
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Версия 00)
    Дата 18-5-25
    Размер 4.2 MB
    M.PL.3-4 V.WITHD.NS250 POLYP. (Версия 00)
    Дата 18-6-8
    Размер 3.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB