Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Linergy FC разпределителен блок за compact NSX250 4P фиксиран без връзки

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy FC
    Съвместимост на гамата
    Prisma P
    product or component type
    Захранващо устройство
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Брой устройства
    3 (4P)
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Cubicle - width: 650 mm
    инсталирано устройство
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: добавен NSX100...160 С earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: добавен NSX250 С earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: добавен NSX100...160 Без earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: добавен NSX250 Без earth leakage protection - control: щифт - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: добавен NSX100...160 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: добавен NSX250 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Compact: добавен NSX100...160 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Compact: добавен NSX250 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: добавен NSX100...160 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: добавен NSX250 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Compact: добавен NSX100...160 С earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Compact: добавен NSX250 С earth leakage protection - control: моторен механизъм - вертикална installation
    Описание на полюсите
    4P
    Начин на инсталация
    Хоризонтал
    Монтажна подпора
    На прекъсвач
    [Ue] Изолационно напрежение
    750 V AC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален работен ток
    675 A при 40 °C
    Устойчивост на ток на късо съединение
    85 kA
    [Ue] номинално работно напрежение
    440 V
    Максимален ток на устойчивост
    35 kA
    I²t на активация
    25000000 A².s
    Допустим ток
    675 A при 40 °C
    615 A at 60 °C
    570 A at 70 °C
    Свързване - клеморед
    Изводи: plug in (#N/A) , 3 outgoers
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    дължина
    450 mm
    Височина
    130 mm
    Широчина
    250 mm
    Дълбочина
    130 mm
    тегло на продукта
    8 kg
    Цвят
    Черен
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    KEMA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    POLYPACT 4P WITHOUT CONNECTION (Версия 1.0)
    Дата 13-9-23
    Размер 682.5 KB
    Дата 13-9-23
    Размер 247.4 KB
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 4P fixed W/O connection (Версия 1.0)
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 4P fixed W/O connection (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M.PL.3-4 V.WITHD.NS250 POLYP. (Версия 00)
    Дата 18-6-8
    Размер 3.3 MB
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 3.7 MB
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Версия 00)
    Дата 18-5-25
    Размер 4.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB