Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    Connection
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    Linergy busbar
    Описание на полюсите
    3P
    installation description
    Квадратен 650 mm
    installed device
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 direct front rotary handle вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 direct front rotary handle вертикална
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX100...160 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX250 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX100...160 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX250 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX100...160 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX250 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX100...160 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX250 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX100...160 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX250 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX100...160 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX250 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX100...160 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX250 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX100...160 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX250 С motor mechanism Хоризонтал
    Номинален работен ток
    250 A
    Сечение на шинопровода
    20 x 3 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    1,24 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 04427: connection 250 A for horizontal NSX-INS-INV -3P fixed/plugin, all control (Версия 2.0)
    250A CONN.HZ.NS-INS250 3P (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 657.7 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 398.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Kit for motor mechanism handle support (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 2.5 MB
    250A connection (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 1.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB