Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    Връзка
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    Шинопровд Linergy
    Описание на полюсите
    4P
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    инсталирано устройство
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран INS250 - control: direct front rotary handle вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран INV250 - control: direct front rotary handle вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX100...160 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX250 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX100...160 Без earth leakage protection - control: motor mechanism Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX250 Без earth leakage protection - control: motor mechanism Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX100...160 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX250 Без earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX100...160 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX250 Без earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX100...160 С earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX250 С earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX100...160 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX250 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX100...160 С earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX250 С earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX100...160 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX250 С earth leakage protection - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX100...160 С earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX250 С earth leakage protection - control: моторен механизъм Хоризонтал installation
    Номинален работен ток
    250 A
    Сечение на шинопровода
    20 x 3 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    1.54 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    connection for horizontal NSX-INS-INV250, 4P, 250 A (Версия 1.0)
    250A CONN.HZ.NS-INS250 4P (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 552.1 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 432.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    250A connection (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 1.3 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB