Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Съвместимост на продуктите
    Compact INV100...250
    Допълнителни устройства
    Описание на полюсите
    4P
    installation description
    Квадратен
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    installed device
    Compact: NSX250 Без Хоризонтал
    Compact: INV100...250 Без вертикална
    Сечение на шинопровода
    24 x 5 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    105 mm
    Широчина
    105 mm
    Дълбочина
    30 mm
    тегло на продукта
    2,7 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 19-7-2
    Размер 13.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    connection for horizontal NS-INV250 (Версия 1.0)
    Дата 14-6-16
    Размер 822.3 KB
    Дата 14-6-16
    Размер 4.8 MB
    Flexible connection assembly for vertical INV100 to 250 with horizontal NSX250 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for 04443: Prisma - G & P - flexible connection assembly (Версия 2.0)
    CONNECTION HZ.NS-INV250 (Версия 1.0)
    Дата 13-9-10
    Размер 703.7 KB
    Дата 13-9-10
    Размер 778.7 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Conn. For NS-INV250/400 (Версия 00)
    Дата 15-10-20
    Размер 1.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)