Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за разпределение на тока
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    connection transfer assembly
    Описание на полюсите
    4P
    installation description
    Квадратен 650 mm
    installed device
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 Без щифт Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 Без щифт Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 С щифт Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 С щифт Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX400 Без щифт Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX630 Без щифт Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 Без щифт Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 Без щифт Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX400 С щифт Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX630 С щифт Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 С щифт Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 С щифт Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX400 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX400 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX630 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX630 Без motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 Без direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 Без motor mechanism Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 С щифт Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS400 С direct front rotary handle Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 С щифт Хоризонтал
    EasyPact: Неподвижен/фиксиран CVS630 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX400 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX400 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX400 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX400 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: Неподвижен/фиксиран NSX630 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX630 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: plug-in NSX630 С motor mechanism Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 С direct front rotary handle Хоризонтал
    Compact: drawout NSX630 С motor mechanism Хоризонтал
    Номинален работен ток
    630 A
    Сечение на шинопровода
    32 x 6 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    250 mm
    тегло на продукта
    3,82 kg
    Покритие
    Гладък
    Матиран
    Защитни мерки
    #N/A
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 04460: universal connection transfert in duct 630A 4P (Версия 2.0)
    CONN.TRANSF.ASSEMBLY 630A 4P (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 956.3 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 410.7 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    630A connection transfert assembly (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 2.3 MB
    Kit for motor mechanism handle support (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 2.5 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB