Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    Връзка
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    Шинопровд Linergy
    Описание на полюсите
    3P
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    инсталирано устройство
    Compact: добавен NSX400 Без earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX630 Без earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX400 Без earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX630 Без earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX400 С earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: добавен NSX630 С earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX400 С earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: drawout NSX630 С earth leakage protection - control: щифт Хоризонтал installation
    Номинален работен ток
    630 A
    Сечение на шинопровода
    30 x 10 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    4 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    connection for horizontal plug-in NSX630 with toggle, 3P, 630 A (Версия 1.0)
    CONN.HZ.PLUG IN NS630 TOG.3P (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 436.9 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 372.2 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CONN.HZ.PLUG-IN NS630 TOG.3P+4P (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 2.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB