Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    Връзка
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за разпределение на тока
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    Шинопровд Linergy
    Описание на полюсите
    3P
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle + duct - width 650 mm
    инсталирано устройство
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS630b...1000 - control: щифт Хоризонтал installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS630b...1000 - control: direct front rotary handle Хоризонтал installation
    Номинален работен ток
    1000 A
    Сечение на шинопровода
    50 x 8 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    4.66 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CONN.HZ.FIXED NS 3P 1000A (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 191.2 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 160.3 KB
    connection for horizontal fixed NS with toggle or rotary handle, 3P, 1000A (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Conn. Cover Hz. fix. NS1600 (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 1.9 MB
    M.pl. Hz. Fix. NS1600 tog/rot. 4P (Версия 00)
    Дата 18-5-28
    Размер 1.4 MB
    1000A connection (Версия 00)
    Дата 18-1-9
    Размер 1.5 MB
    Rear conn. cover Hz. fix. NS1600 (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 4.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB