Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    Connection
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за разпределение на тока
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    Linergy busbar
    Описание на полюсите
    4P
    installation description
    Квадратен 650 mm
    cubicle depth
    400 mm: преден
    400 + 400 mm: заден
    installed device
    Compact: drawout NS630b...1000 direct front rotary handle вертикална
    Compact: drawout NS1250 direct front rotary handle вертикална
    Compact: drawout NS630b...1000 motor mechanism вертикална
    Compact: drawout NS1250 motor mechanism вертикална
    Compact: drawout NS630b...1000 щифт вертикална
    Compact: drawout NS1250 щифт вертикална
    Masterpact: drawout NT06...10 щифт вертикална
    Masterpact: drawout NT06...10 motor mechanism вертикална
    Masterpact: drawout NT12 щифт вертикална
    Masterpact: drawout NT12 motor mechanism вертикална
    Номинален работен ток
    1250 A
    Сечение на шинопровода
    80 x 10 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    9,94 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Информация за излизане от употреба
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CONN.V.WITHD.NS-NT 4P 1250A (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 316.2 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 320 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    1250/1600A connection for NS1600-NT (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 2.8 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB