Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy LGY
    product or component type
    #N/A
    busbar description
    Linergy
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Вертикална заден
    Вертикална страничен
    installation description
    Квадратен 650 mm
    Квадратен 650 + 150 mm
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV 3)
    Номинален работен ток
    800 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    25 kA (1 s) за #N/A (заден
    30 kA (1 s) за #N/A (страничен
    30 kA (1 s) за #N/A (заден
    Допустим ток
    840 A при 35 °C: <= IP31
    760 A при 35 °C: > IP31
    Сечение на шинопровода
    32.5 x 42.5 mm
    дължина
    1670 mm
    тегло на продукта
    1,64 kg
    type of busbar connection
    #N/A
    Свързващи клеми
    Free connection position
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Информация за излизане от употреба
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 04503: Linergy LGY profile 800A for a vertical installation L1670 (Версия 2.0)
    Linergy LGY vertical profile 800 A W1670 (Версия 1.0)
    Дата 14-6-8
    Размер 24.3 KB
    Дата 14-6-8
    Размер 147.8 KB
    LINERGY FOR BUSBAR 800A (Версия 1.0)
    Дата 13-9-11
    Размер 98.2 KB
    Дата 13-9-11
    Размер 108.1 KB
    Access.\PE/PEN conductor\Linergy vert. PE cond. > 40 Ref. 04503 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SFM compartmentalised offer (Версия 00)
    Дата 18-10-1
    Размер 44 MB
    Linergy TB - PE conductor supports - kit (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 20.4 MB
    Linergy LGY - Linergy BS - Busbar supports (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 1.4 MB
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Linergy BS - Connection to horizontal busbars (Версия 00)
    Дата 18-5-28
    Размер 3.5 MB
    Linergy TB - PE conductor supports (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 3.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB