Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy LGY
    product or component type
    Шинопровод
    описание на шинопровод
    Linergy
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Вертикална, operating position: заден
    Вертикална, operating position: lateral
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV (degree of pollution: 3)
    Номинален работен ток
    1250 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    25 kA (1 s) for 3 supports (rear position)
    30 kA (1 s) for 4 supports (rear position)
    40 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
    40 kA (1 s) for 5 supports (rear position)
    50 kA (1 s) for 4 supports (lateral position)
    60 kA (1 s) for 5 supports (lateral position)
    50 kA (1 s) for 7 supports (rear position)
    Допустим ток
    1290 A at 35 °C for IP <= IP31
    1170 A at 35 °C for IP > IP31
    Сечение на шинопровода
    32.5 x 42.5 mm
    дължина
    1670 mm
    тегло на продукта
    3.38 kg
    тип свързване на шинопровод
    Единичен t-слот
    Свързващи клеми
    Позиция за свързване
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy LGY vertical profile 1250 A W1670 (Версия 1.0)
    Дата 14-6-8
    Размер 20.2 KB
    Дата 14-6-8
    Размер 144.9 KB
    LINERGY FOR BUSBAR 1250A (Версия 1.0)
    Дата 13-9-9
    Размер 97.9 KB
    Дата 13-9-9
    Размер 146 KB
    LINERGY FOR BUSBAR 1250A (Версия 1.0)
    Дата 13-9-9
    Размер 93.8 KB
    Дата 13-9-9
    Размер 101.6 KB
    LINERGY FOR BUSBAR 1250A (Версия 1.0)
    Дата 13-9-9
    Размер 98.6 KB
    Дата 13-9-9
    Размер 148.1 KB
    LINERGY FOR BUSBAR 1250A (Версия 1.0)
    Дата 13-9-9
    Размер 98.6 KB
    Дата 13-9-9
    Размер 163.3 KB
    LINERGY FOR BUSBAR 1250A (Версия 1.0)
    Дата 13-9-9
    Размер 97.9 KB
    Дата 13-9-9
    Размер 161.1 KB
    CAD files for 04505: Linergy LGY vertical profile 1250 A W1670 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy TB - PE conductor supports - kit (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 20.4 MB
    Linergy LGY - Linergy BS - Busbar supports (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 1.4 MB
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Spacial SFM compartmentalised offer (Версия 00)
    Дата 18-10-1
    Размер 44 MB
    Linergy BS - Connection to horizontal busbars (Версия 00)
    Дата 18-5-28
    Размер 3.5 MB
    Linergy TB - PE conductor supports (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 3.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB