Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy LGYE
    product or component type
    #N/A
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Вертикална страничен
    Хоризонтал горен
    Хоризонтал Дъно
    installation description
    Квадратен 650 mm
    Квадратен 650 + 150 mm
    Cubicle duct 300 mm
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV 3)
    Номинален работен ток
    3200 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    60 kA (1 s) за #N/A (Хоризонтал
    85 kA (1 s) за #N/A (Хоризонтал
    85 kA (1 s) за #N/A (страничен
    100 kA (1 s) за #N/A (Хоризонтал
    100 kA (1 s) за #N/A (страничен
    60 kA (1 s) за #N/A (страничен
    75 kA (1 s) за #N/A (страничен
    Допустим ток
    3200 A при 35 °C: <= IP31
    2800 A при 35 °C: > IP31
    дължина
    1620 mm
    type of busbar connection
    #N/A
    Свързващи клеми
    Free connection position
    support thickness
    10 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LINERGY LGYE VERT PROFILE 3200A L1625 (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 537.6 KB
    Дата 18-7-14
    Размер 82.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04509: Linergy LGYE profile 3200A for a vertical installation L1620 (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 17-11-9
    Размер 769.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Linergy LGYE - Linergy BS - Busbar supports - Bottom support (Версия 01)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB