Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy BS
    product or component type
    Меден шинопровод
    описание на шинопровод
    Плосък лост
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Вертикална, operating position: заден
    Вертикална, operating position: lateral
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    Номинален работен ток
    1000 A при 35 °C
    Устойчивост на ток на късо съединение
    50 kA (1 s) for 7 supports (rear position)
    15 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
    30 kA (1 s) for 5 supports (lateral position)
    15 kA (1 s) for 3 supports (rear position)
    30 kA (1 s) for 5 supports (rear position)
    50 kA (1 s) for 7 supports (lateral position)
    Допустим ток
    1000 A at 35 °C for IP <= IP31
    900 A at 35 °C for IP > IP31
    Сечение на шинопровода
    80 x 5 mm
    дължина
    1675 mm
    Височина
    1830 mm
    Широчина
    150 mm
    Дълбочина
    20 mm
    тегло на продукта
    5.96 kg
    тип свързване на шинопровод
    Ø 10 mm пробит отвор
    Свързващи клеми
    Връзки 25 mm
    Дебелина
    5 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Drilled flat bar Linergy BS 1000 A 80 x 5 W1675 (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 2.6 KB
    Дата 14-5-19
    Размер 73.5 KB
    Drilled flat bar Linergy BS 1000 A 80 x 5 W1675 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 78.1 KB
    DRILLED V.BUSBAR 80X5 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-1
    Размер 22.5 KB
    Дата 13-8-1
    Размер 346.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SFM compartmentalised offer (Версия 00)
    Дата 18-10-1
    Размер 44 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB