Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

04525 Schneider Electric

Преглед на всички Prisma Plus

Prisma Plus - 04525

Разпределение

04525 Schneider Electric
Преглед на всички Prisma Plus
Prisma Plus - 04525
Разпределение

Перф.вертикалнакалношина 50х10

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Добавяне в Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy BS
    тип продукт или компонент
    Меден шинопровод
    описание на шинопровод
    Плосък лост
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Вертикална, operating position: заден
    Вертикална, operating position: lateral
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    максимален [Ie] номинален работен ток
    1200 A при 35 °C
    Устойчивост на ток на късо съединение
    25 kA (1 s) for 3 supports
    50 kA (1 s) for 5 supports
    65 kA (1 s) for 7 supports
    Допустим ток
    1200 A at 35 °C for IP <= IP31
    1080 A at 35 °C for IP > IP31
    Сечение на шинопровода
    50 x 10 mm
    дължина
    1675 mm
    Височина
    1900 mm
    Широчина
    140 mm
    Дълбочина
    20 mm
    тегло на продукта
    6.86 kg
    тип свързване на шинопровод
    Ø 10 mm пробит отвор
    Свързващи клеми
    Връзки 25 mm
    Дебелина
    10 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Drilled flat bar Linergy BS 1200 A 50 x 10 W1675 (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 72.4 KB
    DRILLED V.BUSBAR 50X10 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-2
    Размер 22.8 KB
    Дата 13-8-2
    Размер 348.2 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SFM compartmentalised offer (Версия 00)
    Дата 18-10-1
    Размер 44 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB