Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy BS
    product or component type
    Меден шинопровод
    описание на шинопровод
    Плосък лост
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Хоризонтал, operating position: горен
    Хоризонтал, operating position: bottom
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    Cubicle duct - width 300 mm
    Cubicle duct - width 400 mm
    Номинален работен ток
    1400 A при 35 °C
    Устойчивост на ток на късо съединение
    40 kA (1 s) for 2 supports
    65 kA (1 s) for 3 supports
    75 kA (1 s) for 4 supports
    Допустим ток
    1400 A at 35 °C for IP <= IP31
    1250 A at 35 °C for IP > IP31
    Сечение на шинопровода
    60 x 10 mm
    дължина
    2000 mm
    Височина
    150 mm
    тегло на продукта
    11.2 kg
    тип свързване на шинопровод
    Без отвор
    Дебелина
    10 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
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
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Horizontal flat bar Linergy BS 60 x 10 W2000 (Версия 1.0)
    Дата 14-6-8
    Размер 3.8 KB
    Дата 14-6-8
    Размер 74.6 KB
    Horizontal flat bar Linergy BS 60 x 10 W2000 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 70.6 KB
    HZ.BUSBAR 60X10 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-2
    Размер 8.5 KB
    Дата 13-8-2
    Размер 35.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    F2 Partition B.B. Disco D600 (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 23.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB