Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    product or component type
    Меден шинопровод
    busbar description
    Flat bar
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Хоризонтал горен
    Хоризонтал Дъно
    installation description
    Квадратен 650 mm
    Квадратен 650 + 150 mm
    Cubicle duct 300 mm
    Cubicle duct 400 mm
    Номинален работен ток
    1800 A при 35 °C
    Устойчивост на ток на късо съединение
    40 kA (1 s) за #N/A
    65 kA (1 s) за #N/A
    75 kA (1 s) за #N/A
    Допустим ток
    1800 A при 35 °C: <= IP31
    1600 A при 35 °C: > IP31
    Сечение на шинопровода
    80 x 10 mm
    дължина
    2000 mm
    Височина
    150 mm
    тегло на продукта
    14,72 kg
    type of busbar connection
    Без отвор
    support thickness
    10 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Продуктови сертификати
    ASEFA
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Информация за излизане от употреба
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HZ.BUSBAR 80X10 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-2
    Размер 8.5 KB
    Дата 13-8-2
    Размер 36 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04548: plain horizontal flat bar Linergy BS 80x10 L2000 (Версия 2.0)
    Horizontal flat bar Linergy BS 1800 A 80 x 10 W2000 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    F2 Partition B.B. Disco D600 (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 23.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB