Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy LGYE
    product or component type
    Връзка
    Предоставено оборудване
    С фиксираща рамка
    Монтажни елементи
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    Шинопровд Linergy
    инсталирано устройство
    Connection: шинопровод вертикална installation
    Номинален работен ток
    1600 A
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    140 mm
    Широчина
    50 mm
    Дълбочина
    4 mm
    тегло на продукта
    0.7 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy LGYE vertical connection 1600 A (Версия 1.0)
    Дата 14-6-8
    Размер 207.9 KB
    Дата 14-6-8
    Размер 585.6 KB
    Linergy LGYE vertical connection 1600 A (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 153.4 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy LGYE - Connections to horizontal busbars (Версия 00)
    Дата 17-12-16
    Размер 5.5 MB
    Spacial SFM compartmentalised offer (Версия 00)
    Дата 18-10-1
    Размер 44 MB
    Linergy LGY - Busbar supports - Lateral profiles up to 3200 A (Версия 00)
    Linergy LGYE - Linergy LGY - Screws (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 950.9 KB
    4000 A connection plate 10 mm Horizinral busbar - Vertical flat (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B