Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy LGYE
    product or component type
    Connection
    Предоставено оборудване
    С фиксираща рамка
    Монтажни елементи
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    Linergy busbar
    installed device
    Connection: шинопровод вертикална - горен
    Номинален работен ток
    2500 A
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    170 mm
    Широчина
    100 mm
    Дълбочина
    4 mm
    тегло на продукта
    1,6 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy LGYE vertical long connection 2500 A (Версия 1.0)
    Дата 14-6-8
    Размер 180 KB
    Дата 14-6-8
    Размер 565.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04605: Linergy LGYE vertical long connection 2500A (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SFM compartmentalised offer (Версия 00)
    Дата 18-10-1
    Размер 44 MB
    Linergy LGY - Busbar supports - Lateral profiles up to 3200 A (Версия 00)
    Linergy LGYE - Connections to horizontal busbars (Версия 00)
    Дата 17-12-16
    Размер 5.5 MB
    Linergy LGYE - Linergy LGY - Screws (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 950.9 KB
    4000 A connection plate 10 mm Horizinral busbar - Vertical flat (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB