Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    product or component type
    Шинопровод
    Специфично приложение на продукта
    За поддръжка на 10 mm хоризонтален шинопровод
    описание на шинопровод
    Flat plain
    Допълнителни устройства
    Наименование на продукта
    Linergy LGYE
    Linergy BS
    кубично свързващо устройство
    Linergy BS Хоризонтал шинопровод - Неподвижен/фиксиран
    Linergy LGYE Хоризонтал шинопровод - Неподвижен/фиксиран
    описание на табло/куб
    Квадратен
    кубична дълбочина
    600 mm
    предназначение на продуктите
    За рамка
    позиция на шинопровод
    Горен
    bar width
    50 mm
    60 mm
    80 mm
    Начин на инсталация
    Хоризонтал
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HORIZ.10MM BB SUPPORT D600 LINERGY BS (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 169 KB
    HORIZ.10MM BB SUPPORT D600 LINERGY BS (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 1 MB
    Дата 18-7-14
    Размер 137.7 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy BS - Connection to horizontal busbars (Версия 00)
    Дата 18-5-28
    Размер 3.5 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB