Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy LGYE
    Linergy BS
    product or component type
    Шинопровод
    Съвместимост на продуктите
    Подпора за шинопровод
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    Linergy BS lateral busbar
    Linergy LGYE lateral busbar
    описание на табло/куб
    Cubicle duct - width 300 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    тегло на продукта
    1 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    W300 LAT.V5 10MM BB.BOTTOM SUP (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 224.5 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 230.9 KB
    Bottom lateral 5/10 mm busbar support W300 Linergy LGYE/BS (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    W300 FR.barrier for lat.V.BB. (Версия 00)
    Дата 18-5-26
    Размер 2.2 MB
    Linergy LGYE - Linergy BS - Busbar support - Bottom support (Версия 00)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB