Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    Връзка
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за изолация
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    KT with Canalis
    Описание на полюсите
    4P
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    кубична дълбочина
    400 mm: преден
    инсталирано устройство
    Compact: drawout NS630b...1000 - control: direct front rotary handle вертикална installation
    Compact: drawout NS1250 - control: direct front rotary handle вертикална installation
    Compact: drawout NS630b...1000 - control: motor mechanism вертикална installation
    Compact: drawout NS1250 - control: motor mechanism вертикална installation
    Compact: drawout NS630b...1000 - control: щифт вертикална installation
    Compact: drawout NS1250 - control: щифт вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS630b...1000 - control: щифт вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS1250 - control: щифт вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS630b...1000 - control: direct front rotary handle вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS1250 - control: direct front rotary handle вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS630b...1000 - control: моторен механизъм вертикална installation
    Compact: Неподвижен/фиксиран NS1250 - control: моторен механизъм вертикална installation
    Masterpact: Неподвижен/фиксиран NT06...10 - control: щифт вертикална installation
    Masterpact: Неподвижен/фиксиран NT06...10 - control: моторен механизъм вертикална installation
    Masterpact: Неподвижен/фиксиран NT12 - control: щифт вертикална installation
    Masterpact: Неподвижен/фиксиран NT12 - control: моторен механизъм вертикална installation
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    110 mm
    Широчина
    50 mm
    тегло на продукта
    3.76 kg
    Цвят
    Натурален
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CANALIS CONN.FRONT NS-NT 4P (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 433.8 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 448.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Canalis connection NS/NT (Версия 00)
    Дата 19-1-30
    Размер 38.1 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB