Обхват
    Prisma
    product or component type
    Интерфейс и свързване Canalis
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за изолация
    Допълнителни устройства
    кубично свързващо устройство
    KT with Canalis
    Описание на полюсите
    3P
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    кубична дълбочина
    600 + 400 mm: заден
    600 mm: преден
    инсталирано устройство
    Masterpact: drawout NW32 - control: щифт вертикална installation
    Masterpact: Неподвижен/фиксиран NW32 - control: щифт вертикална installation
    Номинален работен ток
    3200 A
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    350 mm
    Широчина
    575 mm
    Дълбочина
    450 mm
    тегло на продукта
    38 kg
    Цвят
    Неръждаема стомана
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    RoHS (дата: YYWW)
    Екологичен профил на продукта
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
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Canalis connection, 3200 A, NW, 3P (Версия 1.0)
    Дата 14-6-16
    Размер 4.2 MB
    Дата 14-6-16
    Размер 8.7 MB
    Canalis connection, 3200 A, NW, 3P (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 257.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Canalis connection NW (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 5.5 MB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB