Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за изолация
    Допълнителни устройства
    cubicle-device connection
    #N/A with Canalis
    Описание на полюсите
    4P
    installation description
    Квадратен 650 mm
    cubicle depth
    600 mm: преден
    600 + 400 mm: заден
    installed device
    Masterpact: drawout NW32 щифт вертикална
    Masterpact: Неподвижен/фиксиран NW32 щифт вертикална
    Номинален работен ток
    3200 A
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    350 mm
    Широчина
    575 mm
    Дълбочина
    450 mm
    тегло на продукта
    70 kg
    Цвят
    Неръждаема стомана
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Canalis connection, 3200 A, NW, 4P (Версия 1.0)
    Дата 14-6-16
    Размер 4.4 MB
    Дата 14-6-16
    Размер 8.8 MB
    CAD file (on TraceParts) for 04736: Canalis connection, 3200 A, NW, 4P (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Canalis connection NW (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 5.5 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB