Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy LGYE
    Linergy LGY
    product or component type
    Монтажен хардуер
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за фиксиране
    кубично свързващо устройство
    Шинопровд Linergy
    Шинопровод
    Номинален работен ток
    1600 A
    2000 A
    2500 A
    Предоставено оборудване
    1 гайка
    1 контактна шайба
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Квадратен
    Структура на устройството
    2
    проводник в съответствие с ISO
    M8
    Количество в комплект
    Комплект от 12
    дължина
    37 mm
    тегло на продукта
    0.9 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Set of 12 screwplates for Linergy Evolution 2500A (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 484.9 KB
    Set of 12 screwplates for Linergy Evolution 2500A (Версия 1.0)
    Дата 19-2-26
    Размер 141.4 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Linergy LGYE - Linergy LGY - Screws (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 950.9 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)