Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    product name
    Linergy LGYE
    Linergy LGY
    product or component type
    Mounting hardware
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за фиксиране
    cubicle-device connection
    Busbar
    Linergy busbar
    Номинален работен ток
    3200 A
    4000 A
    Предоставено оборудване
    1 гайка
    #N/A
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен
    Number of studs
    3 stud
    проводник в съответствие с ISO
    M8
    Количество в комплект
    Комплект от 8
    дължина
    37 mm
    тегло на продукта
    0,9 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Версия 3.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Set of 8 screwplates for Linergy Evolution 4000A (Версия 1.0)
    Дата 14-5-19
    Размер 24.2 KB
    Дата 14-5-19
    Размер 573.6 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04769: set of 8 screw plates for Linergy LGYE 4000 A (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Linergy LGYE - Linergy LGY - Screws (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 950.9 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)