Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma P рамка
    product or component type
    Бариера
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Изолационни аксесоари
    кубично разделяне форма
    Форма 2
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    Cubicle duct - width 300 mm, depth 400 mm
    инсталирано устройство
    Хоризонтал шинопровод
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Широчина
    320 mm
    тегло на продукта
    0.58 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Plain barrier for horizontal busbars, W = 400 mm, D = 400 mm (Версия 1.0)
    Plain barrier for horizontal busbars, W = 400 mm, D = 400 mm (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    plain barrier HZ.BB.W400 D400 (Версия 4.0)
    Дата 17-4-14
    Размер 2.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB