Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Linergy LGYE
    Prisma P рамка
    product or component type
    Капаче за свръзки
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Изолационни аксесоари
    кубично разделяне форма
    Форма 1
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 + 400 mm
    инсталирано устройство
    Хоризонтал connection за NW
    Хоризонтал connection за NT
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PARTITION CONN.LGYE DEV>800A W650 D600 (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 9.3 MB
    Дата 18-7-14
    Размер 433 KB
    PARTITION CONN.LGYE DEV>800A W650 D600 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-6
    Размер 513.4 KB
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 17-11-9
    Размер 769.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Form 1 of NW/NT downstream (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 7.5 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B