Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Linergy BS
    Prisma P рамка
    product or component type
    Капаче за свръзки
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Изолационни аксесоари
    кубично разделяне форма
    Форма 1
    Допълнителни устройства
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 + 400 mm
    брой вертикални модули [50 mm]
    4
    инсталирано устройство
    Хоризонтал connection за NW
    Хоризонтал connection за NT
    Хоризонтал connection за NS630b...1600
    Хоризонтал connection за NS1600b...3200
    Хоризонтал connection за INS630b...2500
    Хоризонтал connection за INV630b...2500
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Широчина
    573 mm
    тегло на продукта
    2.16 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PARTITION CONN. DEV>800A W650 D600 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-6
    Размер 316.6 KB
    PARTITION CONN. DEV>800A W650 D600 (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 5.8 MB
    Дата 18-7-14
    Размер 259.9 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Canalis cover (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 10.8 MB
    Connection partition (Версия 00)
    Дата 15-2-4
    Размер 5.5 MB
    Front/rear connection cover NW (Версия 00)
    Дата 18-5-24
    Размер 43.1 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB