Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma PH
    Степен на защита IP
    IP55
    product or component type
    Покрив
    type of front cover
    Плътен
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен 300 mm 500 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    36
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    2000 mm
    Широчина
    300 mm
    Дълбочина
    500 mm
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с EN/IEC 62262
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
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    2 frames+roof W300 D500 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 10.5 MB
    Дата 19-3-8
    Размер 426.6 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma PH 2014 - internal (Версия 1.0)
    Дата 17-10-3
    Размер 13.2 MB