Обхват
    Prisma
    product or component type
    Заден капак
    Допълнителни устройства
    enclosure/cubicle description
    Квадратен
    enclosure/cubicle width
    700 mm
    тип заден капак
    Страничен панел
    съдържание на комплекта
    Mounting hardware
    Polyurethane joint
    Височина
    2000 mm
    Широчина
    700 mm
    Цвят
    Бял
    Цветно кодиране
    RAL 9001
    special colour options
    Да
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55
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
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma PH 2014 - internal (Версия 1.0)
    Дата 17-10-3
    Размер 13.2 MB