Prisma PH
    product or component type
    Страничен панел
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    Допълнителни устройства
    enclosure/cubicle description
    Квадратен
    cubicle depth
    800 mm
    предназначение на продуктите
    #N/A
    съдържание на комплекта
    Mounting hardware
    Polyurethane joint
    Quarter-turn fasteners
    табло/кубично описание
    Квадратен 700 mm 800 mm
    Квадратен 300 mm 800 mm
    Височина
    2000 mm
    Широчина
    800 mm
    Цвят
    Бял
    Цветно кодиране
    RAL 9001
    special colour options
    Да
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55
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
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma PH 2014 - internal (Версия 1.0)
    Дата 17-10-3
    Размер 13.2 MB