Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    product or component type
    Странични бариери
    Специфично приложение на продукта
    #N/A
    cubicle partitioning form
    Форма 2
    barrier position
    Lateral
    Допълнителни устройства
    enclosure/cubicle description
    Квадратен
    enclosure/cubicle width
    700 mm
    cubicle depth
    500 mm
    installation description
    Квадратен 700 mm 500 mm
    предназначение на продуктите
    За шинопроводно отделение
    Съвместимост на гамата
    Prisma PH
    Linergy BS шинопровод
    Linergy LGYE шинопровод
    busbar position
    Страничен
    Широчина
    500 mm
    Начин на инсталация
    Вертикална
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Материал
    Метал
    Цвят
    Бял
    Цветно кодиране
    RAL 9001
    special colour options
    Да
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma PH 2014 - internal (Версия 1.0)
    Дата 17-10-3
    Размер 13.2 MB