Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Pack 160
    Степен на защита IP
    IP30
    product or component type
    Врата
    Монтаж на таблото
    Flush with kit
    Повърхност
    type of door
    Прозрачен
    Предоставено оборудване
    Врата
    handle
    #N/A
    #N/A to be ordered separately
    2 hinge
    Допълнителни устройства
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим
    брой ключалки
    1
    door opening angle
    130 °
    Брой 18mm модули на ред
    24
    Цялостен брой 18 mm модули
    96
    installation description
    Pack enclosure 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    15
    Брой хоризонтални редове
    4
    Материал на таблото
    Дръжка: polyamide
    Стъкло
    Рамка: обработена стомана
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    780 mm
    Широчина
    550 mm
    Дълбочина
    22 mm
    тегло на продукта
    4,96 kg
    Материал
    Стъкло
    Покритие
    Гладък
    Матиран
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN/IEC 62262
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Защитни мерки
    #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PACK W550 4R TRANSP.DOOR (Версия 1.0)
    Дата 13-8-12
    Размер 655.5 KB
    Дата 13-8-12
    Размер 498.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08094: glass door 4 rows Pack 160 (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 18-6-28
    Размер 9.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)