Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma G
    Степен на защита IP
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 with door and canopy
    product or component type
    #N/A
    Тип табло
    Functional enclosure delivered in kit form
    Приложение на устройството
    Разпределение на ниско напрежение
    Монтаж на таблото
    Повърхност
    type of front plate
    Без to be ordered separately
    Съвместимост на продуктите
    #N/A 600 mm
    #N/A 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    30
    Брой 18mm модули на ред
    24
    Допълнителни устройства
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V on main rear busbars в съответствие с IEC 61439-2
    [In] номинален ток
    630 A при 40 °C в съответствие с IEC 61439-2
    Устойчивост на ток на късо съединение
    25 kA 1 s в съответствие с IEC 61439-2
    Максимален ток на устойчивост
    53 kA в съответствие с IEC 61439-2
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Материал на таблото
    Табло: обработена стомана
    Допълнителна информация
    Can be combined side by side and one on top of another
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    With plinth: 1680 mm
    Широчина
    600 mm
    Дълбочина
    205 mm
    тегло на продукта
    22,8 kg
    Покритие
    Гладък
    Матиран
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK07 without door в съответствие с EN/IEC 62262
    IK08 with door
    Защитни мерки
    #N/A
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    Механична устойчивост
    Seismic tests - #N/A в съответствие с #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    FLOOR-ST.ENC.EXTENS.W600 30M (Версия 1.0)
    Дата 13-7-29
    Размер 667.4 KB
    Дата 13-7-29
    Размер 421.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08213: extension floor-standing enclosure W600 30M Prisma G IP30 (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)