Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma G
    Степен на защита IP
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 with door and canopy
    product or component type
    Врата
    type of door
    Прозрачен
    Предоставено оборудване
    Врата
    handle
    #N/A
    #N/A to be ordered separately
    3 hinge
    Допълнителни устройства
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим
    брой ключалки
    3
    door opening angle
    130 °
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Extension enclosure 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    36
    Материал на таблото
    Дръжка: polyamide
    Стъкло
    Рамка: обработена стомана
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    1830 mm
    Широчина
    600 mm
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN/IEC 62262
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Защитни мерки
    #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TRANSPARENT DOOR W600 36M PRISMA G IP30 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 53.6 MB
    Дата 19-3-8
    Размер 3.7 MB
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 17-11-9
    Размер 769.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P and Prisma G: new handle (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 7.2 MB
    1.2 - Prisma G IP 30 - Floor standing / Prisma Pack 250 (Версия 01)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB