Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G #N/A
    Степен на защита IP
    IP55
    product or component type
    Upright
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Предоставено оборудване
    2 регулируеми фиксиращи скоби
    #N/A
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    IP55 табло
    installation description
    Wall-mounted enclosure
    Wall-mounted duct
    Количество в комплект
    Комплект от 3
    дължина
    1950 mm
    Височина
    1950 mm
    Широчина
    50 mm
    тегло на продукта
    4,68 kg
    Цвят
    Anthracite grey (RAL 7016)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    IP55 mounting upright (Версия 1.0)
    Дата 14-6-20
    Размер 91.8 KB
    Дата 14-6-20
    Размер 237.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08391: 1 mounting upright L1950 Prisma G IP55 (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 19-5-23
    Размер 4.8 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)