Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma P
    product or component type
    Рамка
    Предоставено оборудване
    #N/A
    Mounting hardware
    #N/A
    #N/A
    Допълнителна информация
    Can be combined side by side and back to back
    Допълнителни устройства
    табло/кубично описание
    Cubicle duct 400 mm
    Височина
    2000 mm
    Широчина
    400 mm
    Дълбочина
    400 mm
    тегло на продукта
    16,3 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    FRAMEWORK W400 D400 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-26
    Размер 626.2 KB
    Дата 13-7-26
    Размер 475.1 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08404: Prisma P framework, W = 400 mm, D = 400 mm (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    F2 side barrier for lat. V. bb. (Версия 01)
    Дата 18-5-26
    Размер 4.9 MB
    F2 partition Hz. Bb. (Версия 00)
    Дата 18-10-24
    Размер 7.9 MB
    Free support for 5/10mm busbars (Версия 00)
    Дата 17-12-16
    Размер 2.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB