Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma P
    Степен на защита IP
    IP30
    product or component type
    Рамка
    Монтаж на таблото
    Стоящ монтаж
    type of door
    Рамка
    Предоставено оборудване
    Рамка
    #N/A
    Допълнителни устройства
    door opening angle
    120 °
    installation description
    Квадратен 650 + 150 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    36
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    2000 mm
    Широчина
    800 mm
    тегло на продукта
    13,76 kg
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN/IEC 62262
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Защитни мерки
    #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    IP30 COVER FRAME W800 (Версия 1.0)
    Дата 13-7-25
    Размер 875.2 KB
    Дата 13-7-25
    Размер 558.7 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08578: IP30 cover frame, W = 800 mm (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P and Prisma G: new handle (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 7.2 MB
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB