#N/A
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma P рамка
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    Тип аксесоари / отделни части
    Повдигане
    Предоставено оборудване
    Mounting hardware
    Допълнителни устройства
    installation description
    Квадратен
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    Височина
    50 mm
    Широчина
    1130 mm
    Дълбочина
    40 mm
    тегло на продукта
    5,28 kg
    Цвят
    Натурален
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
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
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 18-10-5
    Размер 85.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 08705: handling plinth, W = 1200 -> 1900 mm (Версия 2.0)
    HANDL.PLINTH LH 1200 SUP 1900 (Версия 1.0)
    Дата 13-8-13
    Размер 155.9 KB
    Дата 13-8-13
    Размер 139.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    2 SIDE PARTS HANDL.PLINTH D400/D600 (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 3.1 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-11-14
    Размер 269.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 297.9 KB