Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    #N/A
    Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G Табло
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    Тип аксесоари / отделни части
    Повдигане
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    IP31 табло
    IP43 табло
    IP30 табло
    installation description
    2 wall-mounted enclosure + 2 ducts
    2 floor-standing enclosure + 2 ducts
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    Материал
    Стомана
    Широчина
    1800 mm
    тегло на продукта
    10,18 kg
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    2 ENCL.CROSS-MEMBERS L1800 G (Версия 1.0)
    Дата 13-8-13
    Размер 553.7 KB
    Дата 13-8-13
    Размер 363.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08814: 2 lifting cross-members W600+600+300+300 /G IP30 (Версия 2.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)