Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G #N/A
    Степен на защита IP
    IP30
    IP31
    IP43
    product or component type
    Upright
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    Съвместимост на продуктите
    IP43 табло
    IP30 табло
    IP31 табло
    Допълнителни устройства
    Позиция за монтаж
    Вертикална
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted duct 300 mm
    Floor-standing duct 300 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    Височина
    1676 mm
    тегло на продукта
    9,4 kg
    Покритие
    Матиран
    Гладък
    Защитни мерки
    #N/A
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 18-6-28
    Размер 9.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)