Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Prisma
    Наименование на продукта
    Prisma G
    product or component type
    Flush mounting kit
    Допълнителни устройства
    installation description
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure + duct 900 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    12
    6
    15
    9
    18
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Височина
    930 mm
    Широчина
    600 mm
    тегло на продукта
    2,42 kg
    Материал
    Frame: PVC (поливинил хлорид)
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Flush-mount kit (Версия 00)
    Дата 16-5-27
    Размер 1.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 13.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)