Обхват
    Prisma
    Съвместимост на гамата
    Prisma G Табло
    product or component type
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за канали
    Тип аксесоари / отделни части
    Cable duct
    Допълнителни устройства
    installation description
    Wall-mounted enclosure
    Floor-standing enclosure
    maximum capacity of trunking cross-section
    2 на 250 x 80 mm горна и долна част на таблото
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Дълбочина
    180 mm
    тегло на продукта
    1,12 kg
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    catalogue Prisma G (Версия 3.1)
    Дата 18-7-18
    Размер 73.3 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Trunking spreader (Версия 00)
    Дата 17-12-18
    Размер 1 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for 08824: trunking spreader for Prisma G IP30 (Версия 2.0)
    TRUNKING SPREADER FOR ENC. (Версия 1.0)
    Дата 13-8-8
    Размер 977.2 KB
    Дата 13-8-8
    Размер 574.7 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 19-3-20
    Размер 7.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-18
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Версия 2.0)