Обхват
    Domae
    product or component type
    Дефектнотокова защита (RCCB)
    Съкратено наименование на устройството
    RCCB
    Описание на полюсите
    4P
    Клас защита от земна утечка
    Тип AC
    Допълнителни устройства
    Неутрална позиция
    Ляво
    Намиране на устройство в системата
    Изводи
    [In] номинален ток
    40 A
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 61008
    дефектнотокова технология
    Електромеханична
    Заземителна чувствителност
    30 mA
    Времезакъснение при защита от токове на утечка
    Мигновен
    Траен ток на късо съединение
    6 kA 40 A
    Тип управление
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Свързващи клеми
    18 mm :  Между фаза и неутрал
    9 mm отстояние
    8
    Височина
    81 mm
    Широчина
    72 mm
    Дълбочина
    76 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61008
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с IEC 61008
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER BICONNECT 4P (Версия 1.0)
    Дата 11-10-1
    Размер 19.6 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 47.1 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 2.6 KB
    Дата 11-10-1
    Размер 5.4 KB
    DOMAE HOME RESIDUAL CC BREAKER BICONNECT 4P (Версия 1.0)
    Дата 17-10-23
    Размер 34.5 KB
    Дата 17-10-23
    Размер 3.1 KB
    Дата 17-10-23
    Размер 5.7 KB
    Дата 17-10-23
    Размер 16.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate RCCB Domae Biconnect, Resi9, ID K according to IEC 61008-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration FD16041309B for RCCB Domae Biconnect (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Версия 1.1)
    Дата 19-3-7
    Размер 131.9 KB