Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   PK Индустриални щепсели и контакти
13175 Schneider Electric

13175

Green premium brand logo
13175 Schneider Electric
13175
Green premium brand logo

Kaedra - за захранващ излаз- 1 отвора - 1 x 4 Модули

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Kaedra
    тип продукт или компонент
    #N/A
    Тип табло
    Enclosure for power outlet
    accessories included with enclosure
    1 клемен блок 4 отвора
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    Допълнителни устройства
    Монтаж на таблото
    Повърхност
    Брой 18mm модули на ред
    4
    Цялостен брой 18 mm модули
    4
    Брой хоризонтални редове
    1
    Клас електрическа изолация
    Двойна защита
    Клас II
    брой отвори на лицевия панел
    1
    Предоставено оборудване
    1 #N/A
    тип преден капак
    Прозрачен
    Енергийно разсейване в W
    10 W
    [In] номинален ток
    63 A
    Тип шини
    DIN
    брой предварителни отвори PG ISO
    1
    Номера на клемите
    1 с 4
    разпределителен блок
    2 x 10 mm²
    2 x 16 mm²
    Описание на заключване
    #N/A
    Материал на таблото
    Корпус: self-extinguishing polymer
    тегло на продукта
    0,425 kg
    Размер на основата
    65 x 85 mm
    Широчина
    98 mm
    Височина
    248 mm
    Дълбочина
    98 mm
    Вътрешна дълбочина
    61 mm
    Цвят
    Врата: Прозрачен зелен
    Табло: светло сив (RAL 7035)
    Околна среда
    Стандарти
    EN 62262
    IEC 60695-2-1
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    EN 50262
    IEC 670
    Огнеупорно
    650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK09 в съответствие с EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010
    Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:#N/A
    Категория на защита
    II
    Температура на околния въздух при работа
    -25…40 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици10
    • български7
    • English7
    • French5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 19-3-7
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Enclosure for powwer outlets 1 opening 4 modules (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dxf
    39.5 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    5.7 KB
    dwg
    16.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 64.5 KB
    Дата 05-2-3
    Файлове в документа
    dxf
    39.5 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    5.7 KB
    dwg
    16.7 KB
    Enclosure for powwer outlets 1 opening 4 modules (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dxf
    30.4 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    6.7 KB
    dwg
    13.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 54.1 KB
    Дата 05-2-3
    Файлове в документа
    dxf
    30.4 KB
    dwf
    3.1 KB
    wmf
    6.7 KB
    dwg
    13.9 KB
    Enclosure for powwer outlets 1 opening 4 modules (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    30.5 KB
    dxf
    72.6 KB
    dwf
    5.4 KB
    wmf
    14.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 123.2 KB
    Дата 05-2-2
    Файлове в документа
    dwg
    30.5 KB
    dxf
    72.6 KB
    dwf
    5.4 KB
    wmf
    14.7 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 15-11-27
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 192.6 KB
    Дата 19-7-5
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    13175 : 13175_REACH_DECLARATION
    Описание
    13175_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    13175_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    13175 : 13175_ROHS_DECLARATION
    Описание
    13175_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    13175_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    13175 : 13175_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    13175_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    13175_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 384 KB
    Дата 15-7-28