Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Acti 9
    Съкратено наименование на устройството
    IAMP
    product or component type
    Ammeter
    Съвместимост на гамата
    Prisma P Врата
    Prisma G Врата
    тип технология
    #N/A
    Тип мерене
    #N/A
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Допълнителни устройства
    Тип измервания
    Ток
    клас на точност
    Клас 1.5
    Консумация на енергия в VA
    1,1 VA
    Консумация на енергия в VA
    1,1 VA
    устойчивост на претоварване
    #N/A, перманентен
    10 In, 5 s
    9 mm отстояние
    8
    Широчина
    70 mm
    Височина
    83 mm
    Дълбочина
    66 mm
    temperature drift
    +/- 0.03 %/°C
    Свързване - клеморед
    Тип тунелни клеми Твърд 1,5…6 mm²
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60051-1
    IEC 61000-4
    IEC 61010-1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…50 °C
    reference temperature
    23 °C
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 4.8 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 16.5 MB
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ANALOGIC AMMETER (Версия 1.0)
    Дата 13-7-18
    Размер 342.3 KB
    Дата 13-7-18
    Размер 377.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iAMP analog ammeter - Instruction Sheet (Версия 07)
    Дата 16-2-15
    Размер 305.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CH/CI/CMA-CMV/IM100/UM100 (Версия 1.0)
    Дата 16-4-8
    Размер 22.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-19
    Размер 195.3 KB
    Каталог страници
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DIN rail analog AMP and VLT (Версия 5.2)
    Дата 12-4-10
    Размер 107.3 KB
    Panel Instruments Catalogue Pages - Print Version (Версия 1.0)
    Panel Instruments Catalogue Pages - Web Version (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 838.9 KB
    TI current transformers (Версия 10.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 4.1 MB